La foto è a scopo illustrativo
Download
Sezionatore fusibilato Eaton, tripolare, 32 A, 690 V, 10 x 38
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
112228
|
| EAN |
4015081117864
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
70.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
52.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.18 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
C10-SLS/32/3-L
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
32 A
|
| IQ corrente nominale di corto circuito condizionata |
100 kA
|
| Numero di poli |
A 3 poli
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0,3 kA
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Posizione attuatore |
Lato anteriore
|
| Tipo attuatore |
Altro
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
Montaggio a pavimento Fissaggio frontale |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
100 kA
|
| Adatto per fusibili |
formato C1-C3
|
| Tipo di ingresso cavi |
Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Potenza nominale in AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|