Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, HxLxP=240x160x214mm, per PKZ4, + manopola rotativa, rosso/giallo
| Nome prodotto |
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
113743
|
| EAN |
4015081132836
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
214 mm
|
| Altezza prodotto |
240 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
1.561 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
CSA CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 14 CE UL File No.: E36332 CSA File No.: 165628 UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947-4-1 UL |
| Codice modello |
CI-K4-PKZ4-NA-GR
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
29.5 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Dotato di: |
Morsetto PE(N) isolato
2 fori inferiori apribili (specchio rigido) Manopola rossa-gialla, per l’uso come interruttore per ARRESTO DI EMERGENZA (secondo EN 60204) 2 fori superiori apribili (specchio rigido) |
| Grado di protezione |
IP65
NEMA 12 |
| Modello |
In custodia
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|