Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114316
D02-LTS/63/3-R

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sezionatore per montaggio su bus con fusibili, 63A, 400 V, 3p, D02

Specifiche generali

Nome prodotto
Dispositivo del sistema a sbarre D02 Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
114316
EAN
4015081137169
Lunghezza/profondità del prodotto
226 mm
Altezza prodotto
102 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.361 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
Codice modello
D02-LTS/63/3-R

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Switch-disconnector with fuses, size D02
Caratteristiche speciali
  • La funzione di segnalazione indica che la cartuccia fusibile è bruciata
  • Fornito vuoto, senza manicotti adattatori o cartucce fusibili
  • Molle di fissaggio per le cartucce fusibili D01 o le cartucce fusibili cilindriche 10x38 in dotazione
  • Indicatore di posizione contatto
  • Connettore fusibile senza tappo a vite
  • Cambia il carico su tutti i poli e senza toccare con le mani
  • Siglillabile e lucchettabile
Utilizzato con
12 mm x 5/10 mm guida
20 mm x 5/10 mm guida
25 mm x 5/10 mm guida
Doppio profilo a T
guida 30 mm x 5/10 mm
guida 15 mm x 5/10 mm
sistema 60-mm
Sistema 185-mm

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie
7 W
Dispersione termica consentita dai collegamenti dei fusibili - max
5,5 W

Technical data - electrical

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
63 A
Dissipazione termica per contatto a Ie
1.5 W
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Categoria di sovratensione
IV
Grado di inquinamento
3
Corrente di cortocircuito condizionale nominale testata con collegamenti
63 kA
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV
Corrente nominale di esercizio (Ie)
63 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Categoria d'uso
AC-22 B
Tensione nominale
400 VAC

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Dimensioni struttura
D02
Grado di protezione
IP20 incorporato
Distanza tra centi busbar
60 mm
Larghezza custodia
226 mm
Carcassa
E18, D02, C10x38
Metodo di montaggio
Sbarra con interasse 60 mm
Posizione di montaggio
verticale
Ampiezza supporto
27 mm per polo (1,5 unità di spazio)
Capacità morsetti (cavo pieno)
1,5 mm² - 35 mm² sul morsetto a mantello
Morsetti
Morsetti a mantello
Tipo di filettatura
E18

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.