Gateway Eaton EU5C, SmartWire-DT, 99 moduli SWD su CANopen
| Nome prodotto |
Modulo di comunicazione Eaton EU5C
|
| Sigla catalogo |
116307
|
| EAN |
4015081160471
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
127 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.159 kg
|
| Certificazione/i |
UL
EN 50178 IEC/EN 61131-2 CSA File No.: 2324643 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA CSA Class No.: 3211-07 |
| Codice modello |
EU5C-SWD-CAN
|
| Caratteristiche |
Sezionamento di potenziale (interfaccia Fieldbus)
A prova di sovraccarico |
| Funzioni |
Per il collegamento al bus di campo CANopen®
|
| Modalità operativa |
Assegnazione indirizzo tramite interruttore DIP
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Possibile il fissaggio su guida
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori) montaggio a parete/diretto possibile Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Metodo di montaggio |
Possibile il fissaggio su guida
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori) montaggio a parete/diretto possibile Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Coordinatori SmartWire-DT
|
| Frequenza di ripetizione |
1 s
|
| Ondulazione residua |
≤ 5% (tensione in ingresso)
|
| Adatto per |
Funzioni di sicurezza
|
| Capacità morsetti |
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido 24 - 16 AWG, con conduttore unico o a trefoli |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Accelerazione costante |
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Ampiezza costante |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Idoneità climatica |
In conformità a IEC 60068-2
|
| Temperatura di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura di esercizio - max |
55 °C
|
| Umidità relativa |
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Scarica in aria |
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
|
| Impulso burst |
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3 1 kV |
| Scarica dei contatti |
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
|
| Campi elettromagnetici |
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) 3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) |
| Interferenza radiofrequenza |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Valore nominale sovratensione |
0,5 kV, Cavo di alimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
|
| Buchi di tensione |
≤ 10 ms, Compensazione dei vuoti di tensione
|
| Corrente di spunto |
12,5 A (per 6 ms)
|
| Black-out |
Normalmente 1 W
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %) |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
0,6 A
|
| Tensione nominale di esercizio |
Solitamente UAUX -0,2 V (per slave 24 V DC)
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT) |
| Protezione da cortocircuito |
Sì, Resistenza al corto circuito, Tensione di alimentazione SmartWire-DT
No, fusibile esterno FAZ Z3, Tensione di alimentazione UAux |
| Corrente di alimentazione - max |
0.7 mA
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 V
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 V
|
| Indirizzamento |
Indirizzo impostato automaticamente
Intervallo indirizzo: 8 - 32 |
| Connessione |
Connettore a lamelle SmartWire-DT SWD4-8MF2
Il collegamento a CANopen® viene effettuato tramite il connettore maschio SUB-D a 9 poli come slave. Utilizzato per collegare il sistema di comunicazione SmartWire-DT ai sistemi di bus di campo industriali. Alimenta i moduli e i gruppi di comando SmartWire-DT Gateway SmartWire-DT per collegare fino a 99 moduli SmartWire-DT al bus di campo e per alimentare i moduli SmartWire-DT e il gruppo di comando. |
| Tipo connessione |
1 x connettore maschio SUB-D, 9 poli, Interfaccia fieldbus
Morsetti Push-In, tensione di alimentazione SWD: Connettore, 8 poli |
| Velocità di trasmissione dati |
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT Fino a 1 MBit/s, Interfaccia Fieldbus 128 Byte, Interfaccia Fieldbus, Dati di uscita, max. 128 Byte, Interfaccia Fieldbus, Dati di ingresso, max. Rilevamento automatico della velocità di trasmissione per velocità comprese tra 10 kBit/s e 1 Mbit/s. |
| Interfacce |
Tipo modulo: Slave CANopen®
Interfaccia bus di campo del display di stato per CAN con LED multicolore Resistore di terminazione attivabile/disattivabile tramite interruttori DIP |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde o rosso configurabile
Indicazione di stato SmartWire-DT master: LED verde e rosso Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED |
| Numero di moduli |
99 (SmartWire-DT)
|
| Protocollo |
CANopen®
|
| Stazione |
2 - 32, Indirizzo stazione, Interfaccia Fieldbus
Master SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT |
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Tra UPow e tensione di alimentazione SmartWire-DT 15 V: no
Tensione di alimentazione UAUX: no |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale) |
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
3.8 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1 W
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|