Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116308
Codice del modello: EU5C-SWD-DP

Gateway Eaton EU5C, SmartWire-DT, 58 moduli SWD su PROFIBUS-DP

General specifications

Nome prodotto
Modulo di comunicazione Eaton EU5C
Sigla catalogo
116308
EAN
4015081160488
Lunghezza/profondità del prodotto
127 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.157 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61131-2
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 2324643
EN 50178
UL File No.: E29184
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL
Codice modello
EU5C-SWD-DP

Ambient conditions, mechanical

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo conforme a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
In conformità a IEC 60068-2
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Communication

Indirizzamento
Intervallo indirizzo: 1 - 126
Indirizzo impostato automaticamente
Connessione
Gateway SmartWire-DT per collegare fino a 58 moduli SmartWire-DT al bus di campo e per alimentare i moduli SmartWire-DT e il gruppo di comando.
Connettore a lamelle SmartWire-DT SWD4-8MF2
Utilizzato per collegare il sistema di comunicazione SmartWire-DT ai sistemi di bus di campo industriali. Alimenta i moduli e i gruppi di comando SmartWire-DT
Il collegamento a un PROFIBUS-DP viene effettuato tramite la presa SUB-D a 9 poli come slave.
Tipo connessione
SWD: Connettore, 8 poli
1 x connettore femmina D-SUB, 9 poli, Fieldbus
Morsetti Push-In, tensione di alimentazione
Velocità di trasmissione dati
240 Byte, Interfaccia Fieldbus, Dati di uscita, max.
250 kBit/s, SmartWire-DT
Rilevamento automatico della velocità di trasmissione per velocità comprese tra 9,6 kBit/s e 12 Mbit/s.
125 kBit/s, SmartWire-DT
240 Byte, Interfaccia Fieldbus, Dati di ingresso, max.
Fino a 12 MBit/s, Interfaccia Fieldbus
Interfacce
Tipo modulo: Slave PROFIBUS DP
Interfaccia bus di campo del display di stato per DP con LED multicolore
Resistore di terminazione attivabile/disattivabile tramite collegamenti bus di campo
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde o rosso configurabile
Indicazione di stato SmartWire-DT master: LED verde e rosso
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED
Numero di moduli
58 (SmartWire-DT)
Protocollo
DeviceNet
PROFIBUS-DP
Stazione
2 - 125, Indirizzo stazione, Interfaccia Fieldbus
Master SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
3.8 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Electrical rating

Corrente di spunto
12,5 A (per 6 ms)
Black-out
Normalmente 1 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,7 A
Tensione nominale di esercizio
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
Solitamente UAUX -0,2 V (per slave 24 V DC)
Protezione da cortocircuito
Sì, Resistenza al corto circuito, Tensione di alimentazione SmartWire-DT
No, fusibile esterno FAZ Z3, Tensione di alimentazione UAux
Corrente di alimentazione - max
0.7 mA
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 V
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 V

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Impulso burst
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
1 kV
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Valore nominale sovratensione
0,5 kV, Cavo di alimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
Buchi di tensione
≤ 10 ms, Compensazione dei vuoti di tensione

Features & Functions

Caratteristiche
A prova di sovraccarico
Sezionamento di potenziale (interfaccia Fieldbus)
Funzioni
Per il collegamento al bus di campo PROFIBUS-DP
Modalità operativa
Assegnazione indirizzo tramite interruttore DIP

General information

Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaggio su guida possibile
montaggio a parete/diretto possibile
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Coordinatori SmartWire-DT
Frequenza di ripetizione
1 s
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Capacità morsetti
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino
24 - 16 AWG, con conduttore unico o a trefoli
Tipo di tensione
DC

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuna
Separazione galvanica
Tensione di alimentazione UAUX: no
Tra UPow e tensione di alimentazione SmartWire-DT 15 V: no
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.