Relè di sicurezza per monitoraggio arresto di emergenza/porta di protezione/griglia ottica Eaton ESR5, 24 V DC, 4 circuiti di abilitazione (2 con ritardo)
| Nome prodotto |
Relè di sicurezza Eaton ESR5
|
| Sigla catalogo |
118705
|
| EAN |
4015081168453
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
114.5 mm
|
| Altezza prodotto |
99 mm
|
| Larghezza prodotto |
22.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.171 kg
|
| Certificazione/i |
EN ISO 13849-1
CE CSA Class No.: 3211-83; 3211-03 IEC 61508, Parts 1-7 UL File No.: E29184 UL 508 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 60204 EN 50178 Certified by UL for use in Canada IEC 62061 2014/30/EU CSA-C22.2 No. 14-95 UL Category Control No.: NKCR; NKCR7 UL Machines 2006/42/EG |
| Codice modello |
ESR5-NV3-30
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Test di prova |
240 mesi (high-demand)
|
| Poteri d'interruzione |
3 A a 3600 O/h, DC-13 a 24 V, Uscite
5 A a 3600 O/h, AC-15 a 230 V, Uscite 0,4 W In conformità a IEC 60947-5-1, Uscite |
| Resistenza alle vibrazioni |
10 - 150 Hz, Ampiezza: 0,15 mm, Accelerazione: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
45 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3 Freddo conforme a EN 60068-2-1 |
| Condizioni ambientali |
Spazio tra distanze d'aria e d'isolamento superficiale secondo EN 60947-1, UL 508, CSA C22.2, N. 14-95
Condensazione: Senza condensa |
| Temperatura di esercizio - max |
45 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-20 °C
|
| Umidità relativa |
< 75 %
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
7.8 W
|
| Corrente di spunto |
0,025 - 6 A
|
| Circuito di alimentazione |
1,8 W (comando in corrente continua)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
26.4 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
0 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
26.4 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
20.4 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione)
Circa 24 V DC sull’ingresso, circuito avviamento e feedback 230 V AC |
| Corrente di cortocircuito |
0,1 A, Dati di ingresso
|
| Protezione da cortocircuito |
Fusibile 10 A gL/gG NEOZED, Per i circuiti di uscita, esterno
|
| Classe di protezione da corto circuito |
10A gL/gG, NEOZED (N/A), Fusibile di uscita, esterno, Dati di uscita
6A gL/gG, NEOZED (N/C), Fusibile di uscita, esterno, Dati di uscita |
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Caratteristiche |
Avvio automatico
Avvio manuale Isolamento base 2 circuiti di abilitazione istantanei |
| Dotato di: |
Certificato dal TÜV
Ingresso di avvio Rilevamento a circuito incrociato selezionabile Morsetti rimovibili Circuito di feedback Approvato UL |
| Funzioni |
monocanale
bicanale Funzionamento a tempo |
| Materiale |
Contatti: ossido di stagno-argento, placcato oro (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Involucro: Poliammide (PA), non rinforzata |
| Tipo connessione |
morsetti a vite M3
|
| Corrente assorbita |
75 mA, DC
|
| Grado di protezione |
Morsetti: IP20
IP20 Posizione di installazione: ≥ IP54 Involucro: IP20 |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Disturbi emessi |
secondo EN 61000-6-4
|
| Immunità |
Conformemente a EN-61000-6-2
Conformemente a EN 62061 |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
|
| Durata meccanica |
10.000.000 operazioni
|
| Durata |
240 month
|
| Modello |
Dispositivo base
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Possibile il fissaggio su guida |
| Ampiezza supporto |
22,5 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Black-out |
Normalmente 7,8 W
|
| Categoria prodotto |
Relè di sicurezza elettronici
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Tempo di ripetizione del ciclo |
330 ms (riavvio)
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
400.000 cicli di commutazione, B10d
Cat. 4, Categoria PL e, Livello di prestazione |
| Parametro di sicurezza (IEC 62061) |
SIL 3 solo per requisiti ad alta richiesta, Livello di integrità di sicurezza
Cat. 4, Categoria 18 x 10-10, PFHd, Probabilità di guasto all'ora SIL 3, Livello di integrità di sicurezza SILCL 3, Limite livello di integrità di sicurezza richiesto SIL 3, Safety integrity level, In conformità a IEC 61508 |
| Categoria di arresto (IEC 60204) |
0
1 |
| Adatto per |
Monitoraggio di interruttori di posizione (finecorsa meccanici)
Modulo di interruzione sicura dei circuiti elettrici Relè di sicurezza per il monitoraggio dell’arresto di emergenza e dell’interruttore dello sportello di sicurezza Monitoraggio di apparecchiature optoelettroniche (barriere) di protezione Monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza Interruttore di posizione di sicurezza con azione meccanica di fissaggio LS-S…MT-ZBZ |
| Frequenza di avviamento |
potenza 0.5 Hz, Ingresso
|
| Tipo |
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Potenza di disinserzione |
144 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 24 V DC
42 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 24 V DC 88 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 220 V DC 1500 VA, max., carico resistivo (τ = 0 ms), a 250 V AC 23 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 220 V DC 288 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 48 V DC 33 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 48 V DC 25 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 110 V DC 90 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 110 V DC |
| Ingresso |
∞ ms, Simultaneità per ingressi 1/2
|
| Corrente nominale |
3.5 A
|
| Numero di ingressi |
a uno e due canali
|
| Numero di uscite (relativo alla sicurezza, ritardato) con contatto |
2
|
| Numero di uscite (relativo alla sicurezza, istantaneo) con polo |
2
|
| Numero di uscite (funzione di segnalazione, ritardato) con contatto |
0
|
| Numero di uscite (funzione di segnalazione, istantaneo) con polo |
0
|
| Temporizzazione alla diseccitazione |
0,1 - 30 s (± 40 %, K3, K4 regolabile)
|
| Resistenza totale del cavo ammissibile |
500 Ω (ingresso e circuiti di avviamento per UN)
|
| Tempo di intervento |
150 ms tip. (a Uₑ in modalità automatica)
150 ms tip. (avvio monitorato, K1, K2 - per funzionamento manuale UN) 150 ms tip. (avvio monitorato, K1, K2 - per modalità automatica UN) 150 ms tip. (a Uₑ in modalità manuale) |
| Corrente quadratica totale |
55 A² (ITH² = I1² + I2² + I3² + I4² + I5²)
|
| Tempo di ripristino |
Normalmente 100 ms (contatti ritardati)
20 ms (contatti istantanei) |
| Resistenza |
500 Ω (impedenza)
|
| Tensione di manovra |
250 V
|
| Corrente ininterrotta |
6 A N/A, Limitazione corrente continua
6 A N/C, Limitazione corrente continua |
| Dimensione cacciavite |
0,6 x 3,5 mm, morsetti a vite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
7 mm
|
| Capacità morsetti |
2 x (0,2 – 1) mm², cavo rigido
24 - 12 AWG, rigido o flessibile 1 x (0,2 – 2,5) mm², cavo rigido 2 x (0,25 – 1) mm², flessibile con puntalino 1 x (0,25 – 2,5) mm², flessibile con puntalino |
| Coppia di serraggio |
0,6 Nm, Morsetti a vite
|