Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Bandella in rame 630A, 5x32x1mm, nera
| Nome prodotto |
Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
119035
|
| EAN |
4015081171729
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2000 mm
|
| Altezza prodotto |
5 mm
|
| Larghezza prodotto |
32 mm
|
| Peso prodotto |
2.95 kg
|
| Conformità |
EN 60439-1
UL CSA09 (max. 105 °C) UL 758 CE marking EN 60439-3 RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (Category Control Number AVLV2)
UL (File No. E248096) North America (UL listed, certified by UL for use in Canada) |
| Codice modello |
CU-BAND5X32X1-BK
|
| Tipo |
Accessori generali per il quadro elettrico
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
bandella in rame isolata
|
| Colore |
Nero, simile a RAL 9005
|
| Valori nominali amperaggio |
630 A
|
| Tensione nominale |
1000 V AC, 1500 V DC
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
Max 600 V AC, 750 V DC
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
630 A
|
| Rigidità dielettrica |
20 kV/mm
|
| Sezione trasversale |
160 mm²
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
5
|
| Spessore barra collettrice |
9 mm
|
| Dimensioni - specifiche banda |
5 mm x 32 mm x 1 mm
|
| Spessore lamella |
1 mm
|
| Caratteristiche |
Autoestinguente ai sensi di UL 94 V0
lamellato |
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
bandella in rame isolata
Materiale di cablaggio apparecchio |