Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119727
LS-S02-SW-ZB

Eaton Moeller® series finecorsa di sicurezza LS, LS(4)…ZB, Finecorsa di sicurezza, 2 NC, nero, Morsetto a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series finecorsa di sicurezza LS
Sigla catalogo
119727
EAN
4015081176175
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.095 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
Note catalogo
Con attuatore inserito, il contatto N/A è aperto e il contatto N/C è chiuso.
Codice modello
LS-S02-SW-ZB

Attuatore

Tipo attuatore
Altro

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
25 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.17 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Frequenza di alimentazione
Max. 400 Hz, contatti

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
inserimento cavo metrico
Colore base
Nero (copertura)
Materiale custodia
Plastica
Caratteristiche
apertura forzata
Tipo funzione interruttore
Contatti standard

Informazioni generali

Tipo connessione
Morsetto a vite
Grado di protezione
IP66
NEMA Altro
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Finecorsa di sicurezza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Precisione di riproducibilità
0,15 mm (contatti/capacità di commutazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
Finecorsa di sicurezza

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
PH1, Vite terminale
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto