Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120935
P-SOL30

Eaton Moeller® series sezionatore P-SOL, corrente, DC, 26 A a 1000 V DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
Sigla catalogo
120935
EAN
4015081187652
Lunghezza/profondità del prodotto
93 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
58 mm
Peso prodotto
0.285 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
CE
Codice modello
P-SOL30

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
30 A
Resistenza
5 mΩ (interno)

Features & functions

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Maniglia
Progettazione
A giorno
Caratteristiche
Caratteristiche di sezionamento
Dotato di:
sganciatore di tensione opzionale
Impianto di blocco
Sì, opzionale
Numero di poli
2 poli

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata elettrica
1.500 operazioni
Durata meccanica
100.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
120 operazioni/h
Categoria prodotto
Apparecchio di manovra per sistemi fotovoltaici
Grado di protezione
Adatto per
Installazione del quadro di distribuzione
Montaggio a terra
Montaggio a pavimento
Interruttore generale
Interruttore di manutenzione/service
Interruttore di sicurezza

Resistenza al corto circuito

Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm)
0,32 kA (fino a 1000 V DC)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,36 kA

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
18 - 14 AWG, con conduttore unico o a trefoli
1 x (1 - 6) mm², flessibile con puntalino conforme a DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², flessibile con puntalino conforme a DIN 46228

Esporta le caratteristiche del prodotto