Eaton Moeller® series sezionatore P-SOL, corrente, DC, 63 A a 1000 V DC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
|
| Sigla catalogo |
120936
|
| EAN |
4015081187669
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
140 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
0.994 kg
|
| Certificazione/i |
CE
IEC/EN 60947-3 |
| Codice modello |
P-SOL60
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
3.97 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
60 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Resistenza |
3 mΩ (interno)
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Tipo attuatore |
Maniglia
|
| Progettazione |
A giorno
|
| Caratteristiche |
Caratteristiche di sezionamento
|
| Dotato di: |
sganciatore di tensione opzionale
|
| Impianto di blocco |
Sì, opzionale
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Durata elettrica |
1.500 operazioni
|
| Durata meccanica |
30.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Massima frequenza di manovra |
120 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
Apparecchio di manovra per sistemi fotovoltaici
|
| Grado di protezione |
2
|
| Adatto per |
Installazione del quadro di distribuzione
Montaggio a terra Montaggio a pavimento Interruttore generale Interruttore di manutenzione/service Interruttore di sicurezza |
| Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm) |
0,6 kA (fino a 1000 V DC
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
1,5 kA
|
| Grandezza vite |
2 x M4 x 18, 30 x 130 mm, Vite di montaggio
|
| Capacità morsetti |
1 x (1 - 35) mm², flessibile con puntalino conforme a DIN 46228
14 - 2 AWG, con conduttore unico o a trefoli 2 x (1 - 35) mm², flessibile con puntalino conforme a DIN 46228 |