Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120937
Codice del modello: PKZ-SOL12

Eaton Moeller® series interruttore automatico di stringa 2p, 12 A, 900 V DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series PKZ-SOL String circuit-breaker
Sigla catalogo
120937
EAN
4015081187676
Lunghezza/profondità del prodotto
93 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
58 mm
Peso prodotto
0.308 kg
Certificazione/i
IEC 60947-2
EN 60947-2
IEC/EN 60947‐2
Codice modello
PKZ-SOL12

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
12 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Resistenza interna
31 mΩ
Corrente nominale di esercizio (Ie)
12 A a DC-21A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
900 VDC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
900 VDC
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
12 A
Sgancio in cortocircuito
6 x Ie
Corrente di cortocircuito
5 - 9 A, Ics, Corrente di corto circuito ammissibile per moduli solari

Features & functions

Tipo attuatore
Manopola
Progettazione
A giorno
Caratteristiche
apparecchio completo con unità di sicurezza
Numero di poli
A due poli

Informazioni generali

Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici pubblici
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
12 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
8 A
Categoria prodotto
  • Interruttore automatico di stringa
  • Apparecchio di manovra per sistemi fotovoltaici
Grado di protezione
Adatto per
Montaggio su guida DIN (guida superiore)

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14

Esporta le caratteristiche del prodotto