Eaton Moeller® series interruttore automatico di stringa PKZ-SOL, DC corrente, 2p, 20 A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series PKZ-SOL String circuit-breaker
|
| Sigla catalogo |
120938
|
| EAN |
4015081187683
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
93 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
58 mm
|
| Peso prodotto |
0.305 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947‐2
|
| Codice modello |
PKZ-SOL20
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
4.8 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.6 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
20 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Resistenza interna |
12 mΩ
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
20 A a DC-21A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
900 VDC
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
900 VDC
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
20 A
|
| Sgancio in cortocircuito |
6 x Ie
|
| Corrente di cortocircuito |
9 - 15 A, Ics, Corrente di corto circuito ammissibile per moduli solari
|
| Tipo attuatore |
Manopola
|
| Progettazione |
A giorno
|
| Caratteristiche |
apparecchio completo con unità di sicurezza
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Applicazione |
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaggio su guida a DIN opzionale |
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
20 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
14 A
|
| Categoria prodotto |
|
| Grado di protezione |
2
|
| Adatto per |
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228 |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14
|