Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121748
MSC-DE-32-M17(24VDC)

Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto, 380 V 400 V 415 V: 7,5 kW, Iq= 100 kA, Ir= 8 - 32 A, 24 V DC, DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto
Sigla catalogo
121748
EAN
4015081195589
Lunghezza/profondità del prodotto
128 mm
Altezza prodotto
242 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
1.125 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
Codice modello
MSC-DE-32-M17(24VDC)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.55 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.85 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
17 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.86 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
16,7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
17 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
12.1 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Tensione nominale di esercizio
230 - 415 V AC

Features & functions

Dotato di:
Sganciatore magnetico
Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica

Informazioni generali

Classe
Regolabile
Connessione
Morsetti a vite
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo di coordinamento
2
Tempi di flusso corrente - min
Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore).
700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione.
Periodi di interruzione -min
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Partenza motore IEC
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
32 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
8 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Tipo
Avviatore con unità di sgancio elettronica
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Potenza assorbita (tenuta), DC
0.86 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale di corto circuito (Iq), 500 V
50 A
Corrente nominale di corto circuito (Iq), tipo 2, 380 V, 400 V, 415 V
100000 A
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
400 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Sgancio per cortocircuito (Irm) - max
496 A

Esporta le caratteristiche del prodotto