Eaton Moeller® series elemento funzionale DIL-SWD, contattore di potenza, SmartWire-DT, DIL/MSC, manuale/automatico
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo contattore di potenza SWD DIL-SWD
|
| Sigla catalogo |
118561
|
| EAN |
4015081168316
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
72 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.037 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
IEC/EN 60947 UL EN 50178 CE CSA File No.: 2324643 CSA Class No.: 3211-07 UL File No.: E29184 IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 CSA |
| Codice modello |
DIL-SWD-32-002
|
| Accelerazione costante |
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Ampiezza costante |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Posizione di montaggio |
Da DILM7 a DILM38
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Umidità relativa |
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Indirizzamento |
Indirizzo impostato automaticamente
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Tipo connessione |
SWD: Connettore, 8 poli
Morsetti Push-In, Contatto ausiliario Spina dispositivo esterno SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde e arancione
|
| Stazione |
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
|
| Numero di contatti ausiliari |
2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.8 W
|
| Tensione nominale di esercizio |
15 V DC (contatto ausiliario)
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
15 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
15 VDC
|
| Scarica in aria |
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
|
| Impulso burst |
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
1 kV, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3 |
| Scarica dei contatti |
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
|
| Campi elettromagnetici |
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) 1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) |
| Interferenza radiofrequenza |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Connessione a molla
|
| Caratteristiche |
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Dotato di: |
Alimentazione autonoma
|
| Funzioni |
Visualizzazione della posizione di commutazione del contattore, stato degli ingressi digitali 1 e 2, Posizione interruttore 1-0-A
Per il collegamento dei contattori a SmartWire-DT comando contattore |
| Modalità operativa |
Assegnazione degli indirizzi tramite interruttore rotativo
Modalità di controllo |
| Lunghezza cavo |
≤ 2,8 m, Contatto ausiliario per collegamento
|
| Corrente assorbita |
40 mA, Rete SmartWire-DT
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Corrente di ingresso a segnale 1 |
3 mA
|
| Numero di ingressi (digitali) |
2
|
| Numero di uscite (digitali) |
1
|
| Corrente di uscita |
0,5 A
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Slave SmartWire-DT
|
| Protocollo |
Altri sistemi bus
|
| Tipo |
Modulo SWD per contattori
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Corrente di eccitazione |
125 mA (per DILM 7-9)
188 mA (per DILM 12-15) 500 mA (per DILM 17-38) |
| Corrente di ritenuta |
188 mA, Rete SmartWire-DT per DLM 12-15
21 mA, Rete SmartWire-DT per DLM 17-38 125 mA, Rete SmartWire-DT per DLM 7-9 |
| Consumo energetico |
3 W per DLM 7-9 (potenza di inserzione)
4,5 W per DILM 12-15 (potenza di ritenuta) 12 W per DLM 17-38 (potenza di inserzione) 3 W per DILM 7-9 (potenza di ritenuta) 4,5 W per DLM 12-15 (potenza di inserzione) 0,5 W per DILM 17-38 (potenza di ritenuta) |
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Collegamento contatto ausiliario: no
|
| Capacità morsetti |
0,2 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), cavo rigido
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino |