Scarica il documento () sui 20

121992
Codice del modello: BB-UL-25/1P-1,5M/37

Componenti di Eaton per la distribuzione. Sarra di fase, 1 fasi, 25 qmm, spina, 1m, 1,5M/37

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
121992
EAN
4015081201921
Lunghezza/profondità del prodotto
985 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.313 kg
Conformità
RoHS conform
Note catalogo
CB W/ AUX 100A
Codice modello
BB-UL-25/1P-1,5M/37

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
BB-UL
Sbarra di collegamento
Tipo
  • BB-UL
  • Sbarra di collegamento
Caratteristiche
isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarra per interruttore magnetotermico
Tipo di collegamento elettrico
spina
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
100 A
Valore sovratensione
10 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
100 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Adatto per numero dispositivi
37
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Numero di poli
37 poli
Colore
Altro
Temperatura ambiente di esercizio - max
100 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Sezione trasversale
25 mm²
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Numero di distanziali modulari
37
Numero di fasi
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
277 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
10 kA
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
37 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.