Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

123364
INX16B3-12F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sezionatore a 3 poli da 1250 A, fisso, 16B3, 12F

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX sezionatore
Sigla catalogo
123364
EAN
4015081209699
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
18.715 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
INX16B3-12F

Gamma

Numero di poli
3 poli
Tipo
Sezionatore

Technical data - electrical

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1250 A

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Fisso
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com