Scarica il documento () sui 20

125MJ29-6

Fusibile standard britannico a bassa tensione Eaton Bussmann series, 125 A, AC 415 V, V88/J, 38 x 101 mm, gU

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
125MJ29-6
EAN
5027590429832
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
42 mm
Larghezza prodotto
195 mm
Peso prodotto
303.6 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS
IEC 60269
EAC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
80 kA

Product specifications

Tipo di fusibile
MJ29
Dotato di:
Terminali a coltello
Struttura
BS88/J

Esporta le caratteristiche del prodotto