Fusibile standard britannico a bassa tensione Eaton Bussmann series, 125 A, AC 415 V, V88/J, 31 x 110 mm, gU, tipo 7
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
125MJ30-7
|
| EAN |
5027590429849
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
31 mm
|
| Larghezza prodotto |
31 mm
|
| Peso prodotto |
155.4 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS
IEC 60269 EAC |
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Tensione nominale |
415 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Altro
|
| Tipo di fusibile |
MJ30
|
| Dotato di: |
Terminali a coltello
|
| Struttura |
BS88/J
|