Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 16 A, AC 12 kV, 51 x 359 mm, back-up, BS, con segnalatore d’urto, etichette tipo 36
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
|
| Sigla catalogo |
12BDGH3616
|
| EAN |
5027590430906
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
359 mm
|
| Altezza prodotto |
50.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
50.8 mm
|
| Peso prodotto |
2100 g
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
16A
|
| Potere di apertura |
40 kA
|
| Classe |
Soluzione di backup
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Tensione nominale |
12 kV
|
| Applicazione |
|
| Dimensione fusibile |
51 x 359 mm
|
| Metodo di montaggio |
A scatto
|
| Standard |
British Standard
|