La foto è a scopo illustrativo
Download
Cartuccia fusibile VT, media tensione, 1 A, AC 12 kV, 203 x 25,4 mm, backup, BS, IEC, a tenuta d'olio
Nome prodotto |
Fusibile per la protezione di trasformatori ausiliari della serie Bussmann di Eaton
|
Sigla catalogo |
12OMDNU1
|
EAN |
5027590432993
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
203 mm
|
Altezza prodotto |
25.4 mm
|
Larghezza prodotto |
25.4 mm
|
Peso prodotto |
292 g
|
Certificazione/i |
BS
IEC |
Valore nominale intensità di corrente |
1 A
|
Tensione nominale |
1,2 kV
|
Tipo di tensione |
CA
|
Cat prestazioni conforme a IEC 60282-1 |
Back-up
|
Classe |
Soluzione di backup livello enterprise
|
Applicazione |
Protezione dei trasformatori ausiliari
|
Dimensione fusibile |
203 x 25,4 mm
|
Standard |
British Standard
|