Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132604
Codice del modello: M22-DL-W-K10LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, annegato, ad impulso, 1 NO, bianco, Confezione a blister da appendere

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Sigla catalogo
132604
EAN
4015081295395
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-DL-W-K10LED230-BVP

Caratteristiche prodotto

Colore attuatore
Bianco
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Dotato di:
Ghiera frontale
Numero di postazioni di comando
1
Diametro di apertura
22 mm
Colore ghiera frontale
Titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67
NEMA 4x
Tipo elemento frontale
Piatto
Tipo di lente
Rotondo
Adatto per
Illuminazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.