Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, piatto, ad impulso, 1 NO, azzurro, Blister pack da appendere
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
|
| Sigla catalogo |
132614
|
| EAN |
4015081295593
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
0.04 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M22-DL-B-K10LED-BVP
|
| Colore attuatore |
Blu
|
| Funzione attuatore |
Ritorno a molla
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Diametro di apertura |
22 mm
|
| Colore ghiera frontale |
Titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67
NEMA 4x |
| Tipo elemento frontale |
Piatto
|
| Tipo di lente |
Rotondo
|
| Adatto per |
Illuminazione
|