Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132620

Eaton Moeller® series M22 Pulsante, RMQ-Titan, piatto, ad impulso, 1 NA, giallo, Blister pack

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante
Sigla catalogo
132620
EAN
4015081295654
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-D-Y-K10-BVP

Attuatore

Colore attuatore
Giallo
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Dotato di:
Ghiera frontale
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Informazioni generali

Grado di protezione (lato anteriore)
IP67
NEMA 4x
Diametro di apertura
22 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.