Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132626
M22-DDL-GR-X1/X0-K1001-BVP

Eaton Moeller® series pulsante doppio M22, RMQ-Titan, 1 NA, 1 NC, verde, rot, con iscrizione, Confezione in blister

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante doppio
Sigla catalogo
132626
EAN
4015081295715
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-DDL-GR-X1/X0-K1001-BVP

Attuatore

Colore attuatore
Verde, rosso
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Caratteristiche
etichettato
Dotato di:
Ghiera frontale
Tipo di lente
Ovale
Numero di postazioni di comando
2

Informazioni generali

Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
NEMA 4x
Diametro di apertura
22 mm
Adatto per
Illuminazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.