La foto è a scopo illustrativo
Download
Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. EV sistema a sbarre 4Ph., 20HP
Nome prodotto |
Eaton Moeller series sistema a sbarre
|
Sigla catalogo |
132910
|
EAN |
4015081296248
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
357 mm
|
Altezza prodotto |
27.3 mm
|
Larghezza prodotto |
11.4 mm
|
Peso prodotto |
0.244 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
EVG-3P+3N/20MODUL
|
Caratteristiche |
isolato
|
Tipo di collegamento elettrico |
Forcella
|
Valore sovratensione |
4 KV
|
Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
Adatto per numero dispositivi |
6
|
Numero di poli |
Quattro poli
|
Colore |
Altro
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0 kA
|
Sezione trasversale |
10 mm²
|
Numero di distanziali modulari |
20
|
Numero di fasi |
4
|
Dimensioni passo |
0 mm
|
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA
|
Adatto per |
Dispositivi con sbarra di N
|