Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

132973
Codice del modello: XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZMX16, 3/4p, dispositivo estraibile, LxP=600x600mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
132973
EAN
4015081298846
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
14.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O

Delivery program

Modello
Altri
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto