Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

133001
Codice del modello: XSWC20135

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, chiuso, IP55, per AxL=2000 L=1350mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133001
EAN
4015081299126
Lunghezza/profondità del prodotto
1950 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
1270 mm
Peso prodotto
43.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSWC20135

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
1350 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm

Additional information

Adatto per
Uso del pannello posteriore
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto