Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

134949
DS7-34DSX024N0-D

Starter progressivo Eaton DS7, 24 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, dimensioni telaio: FS2, interfacce di comunicazione: SmartWire-DT

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DS7 Soft starter
Sigla catalogo
134949
EAN
4015081317646
Lunghezza/profondità del prodotto
126 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Certificazione/i
GB 14048.6
CSA-C22.2 No 0-M91
C-Tick
CSA22.2-14
CSA-C22.2 No 14-05
CSA
CE
UL 508
IEC/EN 60947-4-2
UL
UkrSEPRO
Codice modello
DS7-34DSX024N0-D

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Verticale
Resistenza agli urti
8 g, 11 ms, meccanico
Resistenza alle vibrazioni
2M2 in conformità a EN 60721-3-2

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Circuito di controllo

Corrente assorbita
1,6 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterno 24V
50 mA, Circuito di comando, Alimentazione regolatore
Tempo di diseccitazione
350ms, Circuito di comando, Ingressi digitali, Funzionamento CC
Tensione di diseccitazione
0 - 3 V, Funzionamento CC
Tempo di intervento
250 ms a DC
Tensione di eccitazione
17,3 - 27 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
24 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.1 W

Features & functions

Memoria guasta
8 guasti
Dotato di:
Contatti di bypass interni
Bypass interno
Funzioni
Tempo di rampa min. 1 s - commutazione rapida (contattore semiconduttore)
Soppressione dei transitori di chiusura
Separazione galvanica tra le sezioni di alimentazione e di comando
Direzione singola
Funzione di avviamento graduale
Limitazione di corrente, con PKE
Soppressione dei componenti DC per motori
Interfacce
SmartWire-DT (integrata)

Informazioni generali

Classe
Altro
Collegamento con SmartWire-DT
Grado di protezione
NEMA 1
IP20
Grandezza
FS2
Tensione di rete - max
480 V
Tensione di rete - max
200 V
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Slave SmartWire-DT
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 55011)
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo
Softstarter per carichi trifase
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Numero di uscite
2 uscite relè (TOR, predisposizione)
Tensione di uscita
250 V AC (uscite relè)
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (-15%/+10%) o tramite SmartWire-DT
24 V CC
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11
1 A

Parti conduttive principali

Ciclo di Sovraccarico
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53
24 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
480 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
230 V
Classe di protezione da corto circuito
3 x 170M1365, Coordinamento tipo "2" (in aggiunta ai fusibili per il tipo di coordinamento "1"), Parti conduttive principali
PKM0-25 (+ CL-PKZ0), Coordinamento di tipo “1”, Parti conduttive principali
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
Tensione nominale - max
480 V

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz
11 kW

Funzione soft start

Applicazione
  • Motori monofase: No
  • motori trifase: Sì
  • Avviamento graduale di motori asincroni trifase
Limitazione di corrente
(0 - 8) x Ie, Funzione di avviamento graduale
Tempo di ritardo
0 - 30 s, Funzione di avviamento graduale, Tempi di rampa
Tempo partenza/rampa
1 - 30 s
Tensione di avvio
potenza max 100 %, funz. di avviam. grad., tens. di avviam. = tens. di spegn.
Min. 30 %, funzione di avv. graduale, tensione di avv. = tens. di spegn.

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
PZ2, 1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Viti terminale, Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 10) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 10) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Conduttori corrente di comando
18 - 6, conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x 16 mm², conduttori principali
Coppia di serraggio
3,2 Nm
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando

Esporta le caratteristiche del prodotto