Scarica il documento () sui 20

136030
Codice del modello: E57LBL12A2

Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità, E57 Premium+ Series, 1 NC, A 2 fili, 20 - 250 V AC, M12 x 1 mm, Sn= 2 mm, Piatto, Acciaio inox, Cavo di collegamento 2 m

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
136030
EAN
4015081328239
Lunghezza/profondità del prodotto
160.02 mm
Altezza prodotto
48.26 mm
Larghezza prodotto
127 mm
Peso prodotto
0.11 kg
Certificazione/i
UL 508
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
IEC/EN 60947-5-2
UL
CSA
UL File No.: E166051
CSA File No.: 50513
CSA Class No.: 3211-03
Codice modello
E57LBL12A2

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
Cavi
Finitura materiale involucro
Altro
Tipo attuazione
Rilevamento di metalli
Materiale custodia
Metallo
Tipo di custodia
Cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuna
SIL (IEC 61508)
Nessuna
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
12 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC
10 A
Corrente di uscita ad uscita protetta - max
0 mA
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
250 V
Tipo di tensione
CA
Metodo di montaggio
Montaggio a filo
Materiale
Acciaio inox
Tipo connessione
Cavo di collegamento da 2 m
a 2 fili
Tipo di installazione
Allineato
Grado di protezione
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
Contatto di apertura
Corrente di carico
1 - 250 mA (Ie, 70 °C)
1 - 500 mA (Ie, a 25 °C)
Corrente residua
0,1 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Frequenza di avviamento
20 Hz
Tensione nominale - max
250 V
Sensore larghezza
0 mm
Categoria prodotto
E57 Premium+ Series
Tipo uscita di commutazione
Doppio cavo
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
20 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
20 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
2 mm
Ripetibilità
3 %
Altezza sensore
0 mm
Lunghezza sensore
62 mm
Tensione di alimentazione - max
250 V
Tensione di alimentazione - min
20 V
Isteresi di commutazione di Sn
20 %
Caduta di tensione (Ud)
2.5 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.