La foto è a scopo illustrativo
Download
Contattore modulare Eaton CMUC, 24 VAC/DC, 4 NA, 25A
Nome prodotto |
Eaton CMUC contactor
|
Sigla catalogo |
137308
|
EAN |
4015081341801
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
Altezza prodotto |
60 mm
|
Larghezza prodotto |
35 mm
|
Peso prodotto |
0.22 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
CMUC24/25-40
|
Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
Caratteristiche |
Dispositivi supplementari possibili
Senza ronzio |
Grado di protezione |
IP20
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
11,5 W
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
Capacità di dissipazione |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
Carico lampade a incandescenza Multiriga |
3000 W
|
Carico lampada fluorescente - max |
1360 VA
|
Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max |
2552 VA
|
Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max |
1360 VA
|
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
4
|
Numero di distanziali modulari |
2
|
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
440 V
|
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
440 V
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
25 A
|
Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
Categoria utility |
0
|
Tensione nominale (eccitazione) - max |
26.4 V
|
Tensione nominale (eccitazione) - min |
20.4 V
|
Profondità interna |
69.5 mm
|
Tipo di tensione |
AC/CC
|
Categoria d'uso (in base a EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|