Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

139535
DILM185A/22(RAC48)

Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILM, 380 V 400 V 90 kW, 2 NA, 2 NC, RAC 48: 42 - 48 V 50/60 Hz, comando in corrente alternata, collegamento a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
139535
EAN
4015081363131
Lunghezza/profondità del prodotto
158 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
3.54 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
CSA File No.: 2389068
UL
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
VDE 0660
Note catalogo
  • Contatti secondo EN 50012
  • Testato anche in conformità con AC-3e fino a 500 V.
  • Adatti anche per motori IE3.
  • Corrente convenzionale termica lth dei contatti principali (1 polo, a giorno) a 60°
Codice modello
DILM185A/22(RAC48)

AC-1/Corrente termica convenzionale

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
613 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
245 A
Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto)
337 A
Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto)
301 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
287 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
275 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
688 A

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
5.33 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
185 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.1 W

Dati elettrici

Corrente di spunto
Max. 30 x Ie (picco)
Potere d'interruzione nominale a 1000 V
760 A
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
2250 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
2250 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
2250 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
2250 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947)
2700 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
133 A a 690 V (compensazione individuale, condensatori trifase, stato aperto)
220 A fino a 525 V (compensazione individ., condensatori trifase, stato aperto)
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
337 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 1000 V
76 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
185 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
185 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
185 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
185 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
150 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 1000 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
136 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
136 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
136 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
110 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
62 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
90 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
110 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
115 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
140 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 1000 V, 50 Hz
77 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
41 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
80 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
85 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
96 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
102 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
1000 V
Isolamento sicuro
1000 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
336 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
2016 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
280 A, FLA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
1680 A, LRA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)

Informazioni generali

Accessori
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI, 2 x DILM1000-XHI11-SA
Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Compatibilità elettromagnetica
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, il che potrebbe richiedere un’ulteriore soppressione.
Dotato di:
Circuito di protezione nell’elettronica di comando
Durata elettrica
100.000 operazioni (con funzionamento condensatore)
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in AC)
Massima frequenza di manovra
3000 manovre meccaniche/ora (Comando in AC)
200 manovre/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione dita e dorso della mano con calotta del morsetto o morsettiera, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza agli urti
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
8 g, Contatto ausiliario N/C, Meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Categoria d'uso
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di diseccitazione
Comando in corrente alternata: 0,25 x US max - 0,6 x US min, funzionamento AC
Comando in corrente alternata: 0,2 x US max - 0,4 x US min, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,15 V AC x Us
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
210 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
180 W, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
210 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
180 W, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2,1 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
2,6 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2,1 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
2,6 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
48 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
48 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
60 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
40 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
50 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
60 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
125 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
150 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
700 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
800 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
600 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
50 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 1000 V
200 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
400 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
315 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 1000 V
160 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
315 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
250 A gG/gL

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
250 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M10, Vite terminale, Collegamenti principali
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
Capacità morsetti (busbar)
larghezza 32 mm, Collegamento principale
Capacità morsetti (banda in rame)
Fissaggio con morsetto piatto per bandella in rame o morsettiere, Consultare le capacità del morsetto per le morsettiere
Sezioni di collegamento (flessibile con capicorda)
50 - 185 mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari
1/0 - 350 MCM, conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli con capicorda)
50 - 185 mm²
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
24 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone
Larghezza bandella
16 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto