Pannello touch Eaton XV-102, 24 V DC, 3,5 pollici, TFTmono, ethernet, RS232, CAN, PLC
| Nome prodotto |
Touch-panel Eaton XV-102
|
| Sigla catalogo |
140015
|
| EAN |
7640130095717
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
136 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.275 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61000-6-4
EN 60950 UL report applies to both US and Canada UL 60950 UL 60950-01 UL File No.: E208621 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: NWGQ8 CSA-C22.2 No. 60950-1 IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61000-6-2 UL Recognized CUL508 EN 50178 UL Category Control No.: NWGQ2 CE DNV GL EAC |
| Codice modello |
XV-102-B5-35MQR-10-PLC
|
| Caratteristiche |
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
Slot per scheda SD Interfaccia Ethernet Dispositivo USB UL508, Omologazioni cUL Formato verticale |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dotato di: |
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
1 x RS232 (interfaccia integrata) Interfacce SW Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) Ricette Uscita stampante 1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate) 1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate) Tastiera alfanumerica Tastiera numerica Indicatore di segnalazione |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Larghezza parte frontale |
136 mm
|
| Categoria prodotto |
HMI-PLC (funzione SPS integrata)
|
| Risoluzione |
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE |
| Dimensioni di visualizzazione |
70 x 53 mm
|
| Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Capacità di memoria |
64.000 kByte
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Profondità interna |
25 mm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
5 W
|
| Altezza frontale |
100 mm
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di pulsanti (funzione programmabile) |
0
|
| Numero di pulsanti con LED |
0
|
| Numero di scale di grigi/scale di blu del display |
32
|
| Numero di interfacce HW (ethernet industriale) |
1
|
| Numero di interfacce HW (altro) |
0
|
| Durata operativa della batteria |
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Condizioni di accettabilità |
L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV.
La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne. Il grado di inquinamento esaminato è: 2 UL/CSA Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio |
| Sistema operativo |
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
|
| Software |
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso - inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18") Montaggio a pannello |
| Rapporto di contrasto display |
300:1
|
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Illuminazione display |
LED
Intensità regolabile tramite software |
| Tipo display |
TFT
display in bianco e nero, TFT Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso) |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale) |
| Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
|
| Durata |
40.000 ore (durata retroilluminazione)
|
| Ondulazione residua |
≤ 5% (tensione in ingresso)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %) |
| Grado di protezione |
IP65
IP20, posteriore |
| Intensità luminanza |
250 cd/m²
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 4x |
| Numero di colori del display |
32
|
| Resistenza alle vibrazioni |
In conformità a IEC/EN 60068-2-6
|
| Processore |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Memoria |
NVRAM interna da 32 kByte (dati conservati)
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo) Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna) NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati) |
| Funzioni |
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Inserimento dei valori del processo (input) possibile Componenti software aggiuntivi, caricabili |
| Tecnologia “touch” |
Touch resistivo
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo Vetro con sensore touch a pellicola |
| Modello |
Custodia in materiale isolante e piastra frontale
|
| Interfacce |
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) Ethernet (100Base-TX/10Base-T) CAN, senza isolamento galvanico (connettore SUB-D a 9 poli, UNC) |
| Buchi di tensione |
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC) |
| Numero di interfacce HW (parallele) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-232) |
1
|
| Numero di interfacce HW (RS-422) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-485) |
0
|
| Numero di interfacce HW (seriali TTY) |
0
|
| Numero di interfacce HW (USB) |
1
|
| Numero di interfacce HW (wireless) |
0
|
| Numero di interfacce (PROFINET) |
0
|
| Numero di lingue online/runtime |
100
|
| Numero di livelli di password |
200
|
| Numero di pixel (orizzontali) |
320
|
| Numero di pixel (verticale) |
240
|
| Numero di pulsanti del sistema |
1
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
3.5 in
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
5 W
|
| Tensione consentita |
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20 %/+25 %)
18-31,2V DC, alimentazione a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%) 18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione 35 V DC (per durata < 100 ms) |
| Separazione galvanica |
Tensione di alimentazione UAUX: no
Alimentazione: no |
| Consumo energetico |
potenza 5 W
5 W |
| Protocollo |
TCP/IP
altri sistemi bus CAN EtherNet/IP MODBUS |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Resistenza agli urti |
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
|