Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

140020
XV-102-B4-35TQR-10-PLC

Pannello touch Eaton XV-102, 24 V DC, 3,5 pollici, TFT a colori, ethernet, RS485, PLC

Specifiche generali

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-102
Sigla catalogo
140020
EAN
7640130095670
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.265 kg
Certificazione/i
UL 60950-01
EN 50178
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NWGQ2
CSA-C22.2 No. 60950-1
Certified by UL for use in Canada
DNV GL
UL 60950
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
UL File No.: E208621
UL Recognized
CE
CSA Class No.: NWGQ8
CUL508
EN 60950
EAC
Codice modello
XV-102-B4-35TQR-10-PLC

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Interfaccia Ethernet
Formato verticale
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
UL508, Omologazioni cUL
Dispositivo USB
Slot per scheda SD
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Tastiera numerica
Interfacce SW
Uscita stampante
Tastiera alfanumerica
Indicatore di segnalazione
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
Display a colori
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Ricette
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Materiale custodia
Plastica
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Larghezza parte frontale
136 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS integrata)
Risoluzione
  • 320 x 240 px
  • QVGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Dimensioni di visualizzazione
70 x 53 mm
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
64.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
25 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5 W
Altezza frontale
100 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
0
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
Tipo di tensione
DC
Condizioni di accettabilità
Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio
La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne.
UL/CSA
L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV.
Il grado di inquinamento esaminato è: 2 
Sistema operativo
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
Interfaccia di comunicazione
PROFIBUS galvanically isolated, max. 1.5 MBit/s (SUB-D socket 9 pole, UNC)
Software
EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Rapporto di contrasto display
300:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Tipo display
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
TFT
Display a colori, TFT
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Sì
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
40000 ore (durata retroilluminazione)
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
Grado di protezione
IP20, posteriore
IP65
Intensità luminanza
250 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 4x
Numero di colori del display
65536
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Conformità RoHs
Sì
Memoria
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati)
NVRAM interna da 32 kByte (dati conservati)
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
Funzioni
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
inserimento dei valori del processo (input) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Tecnologia “touch”
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Vetro con sensore touch a pellicola
Touch resistivo
Modello
Scatola in materiale isolante e piastra frontale
Interfacce
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Buchi di tensione
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
0
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
1
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
320
Numero di pixel (verticale)
240
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
3.5 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
5 W
Tensione consentita
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
35 V DC (per durata < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
Separazione galvanica
Tensione di alimentazione UAUX: no
Alimentazione: no
Consumo energetico
Altitudine di funzionamento 5 W
5 W
Protocollo
EtherNet/IP
MODBUS
TCP/IP
Altri sistemi bus
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27

Esporta le caratteristiche del prodotto