Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140022

Pannello touch Eaton XV-102, 24 V DC, 3,5 pollici, TFT a colori, ethernet, RS485, CAN, PLC

Specifiche generali

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-102
Sigla catalogo
140022
EAN
7640130095687
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.275 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 60950-1
IEC/EN 61000-6-2
CSA Class No.: NWGQ8
EN 60950
IEC/EN 61000-6-4
UL File No.: E208621
UL report applies to both US and Canada
UL 60950
CUL508
DNV GL
IEC/EN 61131-2
UL 60950-01
UL Category Control No.: NWGQ2
CE
Certified by UL for use in Canada
EN 50178
UL Recognized
EAC
Codice modello
XV-102-B6-35TQR-10-PLC

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Interfaccia Ethernet
Formato verticale
UL508, Omologazioni cUL
Slot per scheda SD
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
Dispositivo USB
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dotato di:
Tastiera numerica
Indicatore di segnalazione
Uscita stampante
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Interfacce SW
Display a colori
1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate)
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Tastiera alfanumerica
Ricette
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Materiale custodia
Plastica
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Larghezza parte frontale
136 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS integrata)
Risoluzione
  • 320 x 240 px
  • QVGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Dimensioni di visualizzazione
70 x 53 mm
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
64.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
25 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5 W
Altezza frontale
100 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
1
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
Tipo di tensione
DC
Condizioni di accettabilità
Il grado di inquinamento esaminato è: 2 
L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV.
La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne.
Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio
UL/CSA
Sistema operativo
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
Interfaccia di comunicazione
PROFIBUS galvanically isolated, max. 1.5 MBit/s (SUB-D socket 9 pole, UNC)
Software
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a pannello
Montaggio a incasso - inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Rapporto di contrasto display
300:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Tipo display
Display a colori, TFT
TFT
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
Protezione contro inversioni di polarità

Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
40.000 ore (durata retroilluminazione)
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
Grado di protezione
IP20, posteriore
IP65
Intensità luminanza
250 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP65
Numero di colori del display
65536
Resistenza alle vibrazioni
In conformità a IEC/EN 60068-2-6
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Conformità RoHs
Memoria
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
NVRAM interna da 32 kByte (dati conservati)
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati)
Funzioni
Inserimento dei valori del processo (input) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Tecnologia “touch”
Vetro con sensore touch a pellicola
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Touch resistivo
Modello
Custodia in materiale isolante e piastra frontale
Interfacce
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
CAN, senza isolamento galvanico (connettore SUB-D a 9 poli, UNC)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Buchi di tensione
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
0
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
1
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
320
Numero di pixel (verticale)
240
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
3.5 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
5 W
Tensione consentita
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
35 V DC (per durata < 100 ms)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20 %/+25 %)
18-31,2V DC, alimentazione a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
Separazione galvanica
Alimentazione: no
Tensione di alimentazione UAUX: no
Consumo energetico
potenza 5 W
5 W
Protocollo
altri sistemi bus
CAN
TCP/IP
MODBUS
EtherNet/IP
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.