Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

141822
Codice del modello: XV-102-A4-35MQR-10

Pannello touch Eaton XV-102, 24 V DC, 3,5 pollici, TFTmono, ethernet, RS485

General specifications

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-102
Sigla catalogo
141822
EAN
7640130095571
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.265 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NWGQ2
IEC/EN 61000-6-4
UL 60950-01
EN 50178
UL 60950
EN 60950
UL File No.: E208621
CUL508
Certified by UL for use in Canada
UL Recognized
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NWGQ8
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61131-2
CE
CSA-C22.2 No. 60950-1
EAC
Codice modello
XV-102-A4-35MQR-10

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Formato verticale
UL508, Omologazioni cUL
Slot per scheda SD
Dispositivo USB
Interfaccia Ethernet
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dotato di:
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Indicatore di segnalazione
Ricette
Tastiera numerica
Tastiera alfanumerica
Interfacce SW
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
Uscita stampante
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Materiale custodia
Plastica
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Larghezza parte frontale
136 mm
Categoria prodotto
XV-100
Risoluzione
  • 320 x 240 px
  • QVGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Dimensioni di visualizzazione
70 x 53 mm
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Protezione antiesplosione secondo EN 60079-0
Protezione antiesplosione secondo EN 61241-1
Protezione antiesplosione secondo EN 13463_x
Capacità di memoria
64.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
25 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5 W
Altezza frontale
100 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
32
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
0
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
Tipo di tensione
DC
Condizioni di accettabilità
Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio
L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV.
UL/CSA
Il grado di inquinamento esaminato è: 2 
La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne.
Sistema operativo
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
Software
GALILEO/EPAM
Metodo di montaggio
Da incasso
Da incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso - inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Rapporto di contrasto display
300:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Tipo display
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
display in bianco e nero, TFT
TFT
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
40.000 ore (durata retroilluminazione)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Grado di protezione
IP65
IP20, posteriore
Intensità luminanza
250 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP65
Numero di colori del display
32
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Conformità RoHs
Memoria
NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati)
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
Funzioni
Rappresentazione dei valori del processo (uscita) possibile
Inserimento dei valori del processo (ingresso) possibile
HMI
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Tecnologia “touch”
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Touch resistivo
Modello
Custodia in materiale isolante e piastra frontale
Interfacce
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Buchi di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
0
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
1
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
320
Numero di pixel (verticale)
240
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
3.5 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
5 W
Tensione consentita
35 V DC (per durata < 100 ms)
18-31,2V DC, alimentazione a batteria (tensione nominale di esercizio -25%/+30%)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione nominale di esercizio: -20%/+25%)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
Separazione galvanica
Alimentazione: no
Consumo energetico
potenza 5 W
5 W
Protocollo
EtherNet/IP
MODBUS
Altri sistemi bus
TCP/IP
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27

Esporta le caratteristiche del prodotto