Pannello touch Eaton XV-102, 24 V DC, 5,7 pollici, TFT a colori, ethernet, RS232, RS485, CAN, PLC
| Nome prodotto |
Touch-panel Eaton XV-102
|
| Sigla catalogo |
142533
|
| EAN |
7640130096752
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
39 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
0.54 kg
|
| Certificazione/i |
DNV GL
UL Recognized UL Category Control No.: NWGQ2 UL 60950 UL 60950-01 EN 60950 CE CUL508 IEC/EN 61000-6-4 UL File No.: E208621 UL report applies to both US and Canada CSA Class No.: NWGQ8 CSA-C22.2 No. 60950-1 EN 50178 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61131-2 Certified by UL for use in Canada EAC |
| Codice modello |
XV-102-D6-57TVRC-10
|
| Caratteristiche |
Interfaccia Ethernet
Dispositivo USB Host USB Slot per scheda SD Formato verticale CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale UL508, Omologazioni cUL |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dotato di: |
1 x RS232 (interfaccia integrata)
1 x RS485 (interfaccia integrata) Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) Interfacce SW Tastiera numerica 1 x dispositivo USB (interfaccia integrata) Indicatore di segnalazione 1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate) 1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate) 1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata) Display a colori Tastiera alfanumerica Uscita stampante Ricette |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Larghezza parte frontale |
170 mm
|
| Categoria prodotto |
HMI-PLC (funzione SPS integrata)
|
| Risoluzione |
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D |
| Dimensioni di visualizzazione |
115 x 86 mm
|
| Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Capacità di memoria |
64.000 kByte
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Profondità interna |
34 mm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
9.5 W
|
| Altezza frontale |
130 mm
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di pulsanti (funzione programmabile) |
0
|
| Numero di pulsanti con LED |
0
|
| Numero di scale di grigi/scale di blu del display |
0
|
| Numero di interfacce HW (ethernet industriale) |
1
|
| Numero di interfacce HW (altro) |
1
|
| Durata operativa della batteria |
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Condizioni di accettabilità |
La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne.
Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV. UL/CSA Il grado di inquinamento esaminato è: 2 |
| Sistema operativo |
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
|
| Software |
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale) Montaggio a incasso |
| Rapporto di contrasto display |
300:1
|
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Illuminazione display |
LED
Intensità regolabile tramite software |
| Tipo display |
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
Display a colori, TFT TFT |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale) |
| Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
|
| Durata |
40000 ore (durata retroilluminazione)
|
| Ondulazione residua |
≤ 5% (tensione in ingresso)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %) |
| Grado di protezione |
IP65
IP20, posteriore |
| Intensità luminanza |
250 cd/m²
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA 4x
IP65 |
| Numero di colori del display |
65536
|
| Resistenza alle vibrazioni |
Secondo IEC/EN 60068-2-6
|
| Processore |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Memoria |
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
NVRAM interna da 32 kByte (dati conservati) NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati) Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna) |
| Funzioni |
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili inserimento dei valori del processo (input) possibile |
| Tecnologia “touch” |
Touch resistivo
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo Vetro con sensore touch a pellicola |
| Modello |
Scatola in materiale isolante e piastra frontale
|
| Interfacce |
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
CAN, senza isolamento galvanico (connettore SUB-D a 9 poli, UNC) Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente) RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) Host USB 2.0 (1,5 - 12 Mbit/s, senza isolamento galvanico) RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) |
| Buchi di tensione |
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC) |
| Numero di interfacce HW (parallele) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-232) |
1
|
| Numero di interfacce HW (RS-422) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-485) |
1
|
| Numero di interfacce HW (seriali TTY) |
0
|
| Numero di interfacce HW (USB) |
2
|
| Numero di interfacce HW (wireless) |
0
|
| Numero di interfacce (PROFINET) |
0
|
| Numero di lingue online/runtime |
100
|
| Numero di livelli di password |
200
|
| Numero di pixel (orizzontali) |
640
|
| Numero di pixel (verticale) |
480
|
| Numero di pulsanti del sistema |
1
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
5.7 in
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
9.5 W
|
| Tensione consentita |
35 V DC (per durata < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione 18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%) 19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%) |
| Separazione galvanica |
Alimentazione: no
Tensione di alimentazione UAUX: no |
| Consumo energetico |
Altitudine di funzionamento 10 W
2,5 W (da slave USB a host USB) 9,5 W totali 7 W |
| Protocollo |
TCP/IP
Altri sistemi bus EtherNet/IP CAN MODBUS |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Resistenza agli urti |
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
|