Pannello touch Eaton XV-102, 24 V DC, 5,7 pollici, TFT a colori, ethernet, RS232, RS485, profibus, PLC
| Nome prodotto |
Touch-panel Eaton XV-102
|
| Sigla catalogo |
142534
|
| EAN |
7640130096769
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
39 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
0.54 kg
|
| Certificazione/i |
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61000-6-2 CE EN 50178 UL Category Control No.: NWGQ2 CSA Class No.: NWGQ8 IEC/EN 61131-2 UL File No.: E208621 UL Recognized CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 60950 IEC/EN 61000-6-4 UL report applies to both US and Canada DNV GL CUL508 EN 60950 UL 60950-01 EAC |
| Codice modello |
XV-102-D8-57TVRC-10
|
| Caratteristiche |
Host USB
UL508, Omologazioni cUL CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale Interfaccia Ethernet Slot per scheda SD Formato verticale Dispositivo USB |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dotato di: |
1 x RS232 (interfaccia integrata)
Tastiera numerica Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) Ricette Display a colori Tastiera alfanumerica Indicatore di segnalazione 1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata) 1 x RS485 (interfaccia integrata) 1 x dispositivo USB (interfaccia integrata) 1 x PROFIBUS/MPI (interfaccia integrata) Uscita stampante Interfacce SW 1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate) |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Larghezza parte frontale |
170 mm
|
| Categoria prodotto |
HMI-PLC (funzione SPS integrata)
|
| Risoluzione |
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D |
| Dimensioni di visualizzazione |
115 x 86 mm
|
| Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Capacità di memoria |
64.000 kByte
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Profondità interna |
34 mm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
9.5 W
|
| Altezza frontale |
130 mm
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di pulsanti (funzione programmabile) |
0
|
| Numero di pulsanti con LED |
0
|
| Numero di scale di grigi/scale di blu del display |
0
|
| Numero di interfacce HW (ethernet industriale) |
1
|
| Numero di interfacce HW (altro) |
1
|
| Durata operativa della batteria |
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Condizioni di accettabilità |
La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne.
UL/CSA Il grado di inquinamento esaminato è: 2 L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV. Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio |
| Sistema operativo |
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
|
| Interfaccia di comunicazione |
PROFIBUS, not galvanically isolated, max. 1.5 MBit/s (SUB-D socket 9 pole, UNC)
|
| Software |
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale) Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18") |
| Rapporto di contrasto display |
300:1
|
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Illuminazione display |
LED
Intensità regolabile tramite software |
| Tipo display |
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
Display a colori, TFT TFT |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Sì |
| Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
|
| Durata |
40000 ore (durata retroilluminazione)
|
| Ondulazione residua |
≤ 5% (tensione in ingresso)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %) |
| Grado di protezione |
IP20, posteriore
IP65 |
| Intensità luminanza |
250 cd/m²
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 4x |
| Numero di colori del display |
65536
|
| Resistenza alle vibrazioni |
Secondo IEC/EN 60068-2-6
|
| Processore |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Memoria |
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
NVRAM interna da 32 kByte (dati conservati) NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati) Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna) |
| Funzioni |
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili inserimento dei valori del processo (input) possibile |
| Tecnologia “touch” |
Touch resistivo
Vetro con sensore touch a pellicola Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo |
| Modello |
Scatola in materiale isolante e piastra frontale
|
| Interfacce |
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) Host USB 2.0 (1,5 - 12 Mbit/s, senza isolamento galvanico) Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente) |
| Buchi di tensione |
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC) |
| Numero di interfacce HW (parallele) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-232) |
1
|
| Numero di interfacce HW (RS-422) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-485) |
1
|
| Numero di interfacce HW (seriali TTY) |
0
|
| Numero di interfacce HW (USB) |
2
|
| Numero di interfacce HW (wireless) |
0
|
| Numero di interfacce (PROFINET) |
0
|
| Numero di lingue online/runtime |
100
|
| Numero di livelli di password |
200
|
| Numero di pixel (orizzontali) |
640
|
| Numero di pixel (verticale) |
480
|
| Numero di pulsanti del sistema |
1
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
5.7 in
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
9.5 W
|
| Tensione consentita |
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
35 V DC (per durata < 100 ms) 19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%) 18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%) |
| Separazione galvanica |
Tensione di alimentazione UAUX: no
Alimentazione: no |
| Consumo energetico |
Altitudine di funzionamento 10 W
9,5 W totali 2,5 W (da slave USB a host USB) 7 W |
| Protocollo |
Altri sistemi bus
MODBUS TCP/IP EtherNet/IP PROFIBUS |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Resistenza agli urti |
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
|