Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

142536
Codice del modello: XV-102-D6-70TWR-10

Pannello touch Eaton XV-102, 24 V DC, 7 pollici, TFT a colori, ethernet, RS232, RS485, CAN, (PLC)

General specifications

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-102
Sigla catalogo
142536
EAN
7640130096783
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
0.64 kg
Certificazione/i
DNV GL
IEC/EN 61000-6-2
UL Category Control No.: NWGQ2
CSA-C22.2 No. 60950-1
CUL508
UL 60950
UL 60950-01
UL File No.: E208621
CE
Certified by UL for use in Canada
UL Recognized
EN 60950
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 61131-2
EN 50178
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NWGQ8
EAC
Codice modello
XV-102-D6-70TWR-10

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
UL508, Omologazioni cUL
Slot per scheda SD
Host USB
Interfaccia Ethernet
Formato verticale
Dispositivo USB
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dotato di:
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Tastiera numerica
Interfacce SW
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
1 x RS232 (interfaccia integrata)
Tastiera alfanumerica
Ricette
Uscita stampante
Display a colori
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate)
Indicatore di segnalazione
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Materiale custodia
Termoplastico
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Larghezza parte frontale
210 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS, installabile a posteriori)
Risoluzione
  • 800 x 480 px
  • WVGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Dimensioni di visualizzazione
152 x 91 mm
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
64.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
33 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
9.5 W
Altezza frontale
135 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
1
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
Tipo di tensione
DC
Condizioni di accettabilità
L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV.
UL/CSA
Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio
La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne.
Il grado di inquinamento esaminato è: 2 
Sistema operativo
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
Software
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Rapporto di contrasto display
300:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Tipo display
TFT
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
Display a colori, TFT
Protezione contro inversioni di polarità

Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
40000 ore (durata retroilluminazione)
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
Grado di protezione
IP65
IP20, posteriore
Intensità luminanza
250 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP65
Numero di colori del display
65536
Resistenza alle vibrazioni
secondo IEC/EN 60068-2-6
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Conformità RoHs
Memoria
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
NVRAM interna da 32 kByte (dati conservati)
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati)
Funzioni
Inserimento dei valori del processo (input) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Tecnologia “touch”
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Vetro con sensore touch a pellicola
Touch resistivo
Modello
Scatola in materiale isolante e piastra frontale
Interfacce
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
CAN, senza isolamento galvanico (connettore SUB-D a 9 poli, UNC)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Host USB 2.0 (1,5 - 12 Mbit/s, senza isolamento galvanico)
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Buchi di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
800
Numero di pixel (verticale)
480
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
7 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
9.5 W
Tensione consentita
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
35 V DC (per durata < 100 ms)
Separazione galvanica
Alimentazione: no
Tensione di alimentazione UAUX: no
Consumo energetico
Altitudine di funzionamento 10 W
9,5 W totali
2,5 W (da slave USB a host USB)
7 W
Protocollo
TCP/IP
CAN
EtherNet/IP
altri sistemi bus
MODBUS
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.