Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142537

Pannello touch Eaton XV-102, 24 V DC, 7 pollici, TFT a colori, ethernet, RS232, RS485, profibus, (PLC)

Specifiche generali

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-102
Sigla catalogo
142537
EAN
7640130096790
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
0.64 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61000-6-4
DNV GL
EN 60950
IEC/EN 61000-6-2
CSA Class No.: NWGQ8
CSA-C22.2 No. 60950-1
EN 50178
UL 60950-01
UL 60950
CE
IEC/EN 61131-2
CUL508
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NWGQ2
UL File No.: E208621
UL Recognized
EAC
Codice modello
XV-102-D8-70TWR-10

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Slot per scheda SD
Formato verticale
Interfaccia Ethernet
Dispositivo USB
UL508, Omologazioni cUL
Host USB
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dotato di:
1 x RS232 (interfaccia integrata)
Indicatore di segnalazione
1 x PROFIBUS/MPI (interfaccia integrata)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Ricette
Interfacce SW
Tastiera alfanumerica
Tastiera numerica
Uscita stampante
Display a colori
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Materiale custodia
Plastica
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Larghezza parte frontale
210 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS, installabile a posteriori)
Risoluzione
  • 800 x 480 px
  • WVGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Dimensioni di visualizzazione
152 x 91 mm
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
64.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Profondità interna
33 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
9.5 W
Altezza frontale
135 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
1
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
Tipo di tensione
DC
Condizioni di accettabilità
Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio
UL/CSA
L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV.
Il grado di inquinamento esaminato è: 2 
La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne.
Sistema operativo
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
Interfaccia di comunicazione
PROFIBUS, not galvanically isolated, max. 1.5 MBit/s (SUB-D socket 9 pole, UNC)
Software
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso - inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Rapporto di contrasto display
300:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
Intensità regolabile tramite software
LED
Tipo display
Display a colori, TFT
TFT
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
Protezione contro inversioni di polarità

Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
40.000 ore (durata retroilluminazione)
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Grado di protezione
IP20, posteriore
IP65
Intensità luminanza
250 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP65
Numero di colori del display
65536
Resistenza alle vibrazioni
In conformità a IEC/EN 60068-2-6
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Conformità RoHs
Memoria
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati)
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
NVRAM interna da 32 kByte (dati conservati)
Funzioni
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Inserimento dei valori del processo (input) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Tecnologia “touch”
Touch resistivo
Vetro con sensore touch a pellicola
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Modello
Custodia in materiale isolante e piastra frontale
Interfacce
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Host USB 2.0 (1,5 - 12 Mbit/s, senza isolamento galvanico)
Buchi di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
800
Numero di pixel (verticale)
480
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
7 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
9.5 W
Tensione consentita
18-31,2V DC, alimentazione a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
35 V DC (per durata < 100 ms)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20 %/+25 %)
Separazione galvanica
Tensione di alimentazione UAUX: no
Alimentazione: no
Consumo energetico
9,5 W totali
potenza 10 W
2,5 W (da slave USB a host USB)
7 W
Protocollo
EtherNet/IP
PROFIBUS
MODBUS
TCP/IP
altri sistemi bus
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.