Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

143186
Codice del modello: XBBB08-1

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, profilo trasversale per supporto trasversale, piastra di acciaio e plastica, incluso il materiale di montaggio, larghezza 800 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143186
EAN
4015081398508
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
691 mm
Peso prodotto
0.57 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBBB08-1

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto