Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144122
Codice del modello: SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)

Eaton Moeller® series sezionatore di sicurezza per impianti fotovoltaici SOL30, 25 A, MC4, UA 230V 50 Hz

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series SOL30 Safety Fireman's switch
Sigla catalogo
144122
EAN
4015081406326
Lunghezza/profondità del prodotto
234 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
1.084 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60 947-3
Note catalogo
Connettore MC4 (Stäubli)
Codice modello
SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)

Features & Functions

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Leva
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Sganciatore di tensione opzionale
Impianto di blocco
Bloccabile in posizione 0 (Off) (con lucchetto)
Numero di poli
A due poli

General information

Applicazione
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Tipo connessione
MC4, Ingressi
MC4, Uscite
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata elettrica
1.500 operazioni
Durata meccanica
100.000 operazioni
Massima frequenza di manovra
120 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Sezionatore di sicurezza per impianti fotovoltaici
  • Apparecchio di manovra per sistemi fotovoltaici
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V
Adatto per
Montaggio a terra
Montaggio a pavimento
Categoria d'uso
DC-21 A
DC-PV (EN 60947-3)

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21A
30 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
Resistenza
7 mΩ (interno)

Short-circuit rating

Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm)
0,3 kA (fino a 440 V, 50/60 Hz)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,36 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto