Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144123
Codice del modello: SOL30-SAFETY/2MV-U(230V50HZ)

Eaton Moeller® series sezionatore di sicurezza per impianti fotovoltaici SOL30, 25 A, MV, UA 230V 50 Hz

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series SOL30 Safety Fireman's switch
Sigla catalogo
144123
EAN
4015081406333
Lunghezza/profondità del prodotto
224 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
1.006 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60 947-3
Codice modello
SOL30-SAFETY/2MV-U(230V50HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21A
30 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
Resistenza
7 mΩ (interno)

Features & functions

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Leva
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
sganciatore di tensione opzionale
Impianto di blocco
Bloccabile in posizione 0 (Off) (con lucchetto)
Numero di poli
A due poli

Informazioni generali

Applicazione
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Tipo connessione
M12, Uscite
M12, Ingressi
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata elettrica
1.500 operazioni
Durata meccanica
100.000 operazioni
Massima frequenza di manovra
120 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Sezionatore di sicurezza per impianti fotovoltaici
  • Apparecchio di manovra per sistemi fotovoltaici
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V
Adatto per
Montaggio a terra
Montaggio a pavimento
Categoria d'uso
DC-21 A

Resistenza al corto circuito

Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm)
0,3 kA (fino a 440 V, 50/60 Hz)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,36 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto