Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

150529
Codice del modello: XV-152-D6-57TVRC-10

Pannello touch Eaton XV-152, 24 V DC, 5,7 pollici, TFT a colori, ethernet, RS232, RS485, CAN, PLC

General specifications

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-152
Sigla catalogo
150529
EAN
7640130097216
Lunghezza/profondità del prodotto
212 mm
Altezza prodotto
52.5 mm
Larghezza prodotto
156 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Certificazione/i
UL 508
UL 60950
CUL508
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 61241-1 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
IEC/EN 60950
UL Category Control No.: NRAQ
UL File No.: E205091
EN 50178
EN 60950
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 60079-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
DNV GL
IEC/EN 61000-6-2
cULus
IEC/EN 61241-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
Security:
UL508
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: none
IEC/EN 61131-2, CE
UL
EAC
Codice modello
XV-152-D6-57TVRC-10

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
Dispositivo USB
UL508, Omologazioni cUL
Host USB
Formato verticale
Slot per scheda SD
Interfaccia Ethernet
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dotato di:
1 x RS232 (interfaccia integrata)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
Indicatore di segnalazione
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Ricette
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
Interfacce SW
1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate)
Tastiera numerica
Display a colori
Tastiera alfanumerica
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Uscita stampante
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Materiale custodia
Metallo, anodizzato
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Larghezza parte frontale
212 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS integrata)
Risoluzione
  • 640 x 480 px
  • VGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Dimensioni di visualizzazione
115 x 86 mm
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
64.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
47 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
9.5 W
Altezza frontale
156 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
1
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
Tipo di tensione
DC
Sistema operativo
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
Software
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso
Rapporto di contrasto display
300:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
Intensità regolabile tramite software
LED
Tipo display
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
TFT
Display a colori, TFT
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
IEC/EN 50178
10 - 95% (senza condensa)
Durata
40000 ore (durata retroilluminazione)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
Corrente di spunto
12,5 A (per 6 ms)
Corrente assorbita
0,4 A, corrente continua, Alimentazione, 24 V DC
Grado di protezione
IP20, posteriore
NEMA 4X
IP20
Intensità luminanza
250 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 4x
Numero di colori del display
65536
Resistenza alle vibrazioni
secondo IEC/EN 60068-2-6
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Conformità RoHs
Memoria
NVRAM (dati di ritenzione): 125 kByte
NAND-Flash (utilizzabile per il backup dei dati): ca. 64 MByte disponibili
NOR-Flash: 2 MByte
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
Funzioni
Inserimento dei valori del processo (input) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Tecnologia “touch”
Vetro con sensore touch a pellicola
Touch resistivo
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Modello
Scatola e piastra frontale metalliche
Interfacce
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Buchi di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
640
Numero di pixel (verticale)
480
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
5.7 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
9.5 W
Tensione consentita
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
35 V DC (per durata < 100 ms)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
Separazione galvanica
UAUX: no
Alimentazione: no
Consumo energetico
2,5 W (da slave USB a host USB)
potenza 7 W
9,5 W totali
7 W
Protocollo
EtherNet/IP
TCP/IP
CAN
MODBUS
altri sistemi bus
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.