Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

150606
Codice del modello: XV-152-D8-84TVRC-10

Pannello touch Eaton XV-152, 24 V DC, 8,4 pollici, TFT a colori, ethernet, RS232, RS485, profibus, PLC

General specifications

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-152
Sigla catalogo
150606
EAN
7640130097247
Lunghezza/profondità del prodotto
275 mm
Altezza prodotto
52.5 mm
Larghezza prodotto
208 mm
Peso prodotto
2.15 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61000-6-4
DNV GL
cULus
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61241-1 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
Security:
ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
UL 60950
CUL508
UL 508
UL Category Control No.: NRAQ
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: none
IEC/EN 61131-2, CE
UL File No.: E205091
IEC/EN 60079-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
EN 60950
Certified by UL for use in Canada
UL
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61241-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
EN 50178
UL508
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 60950
Codice modello
XV-152-D8-84TVRC-10

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
Dispositivo USB
Host USB
Interfaccia Ethernet
A prova di sovraccarico
Formato verticale
UL508, Omologazioni cUL
Slot per scheda SD
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
Ricette
Tastiera alfanumerica
1 x PROFIBUS/MPI (interfaccia integrata)
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
Interfacce SW
Display a colori
1 x RS232 (interfaccia integrata)
Tastiera numerica
Indicatore di segnalazione
Uscita stampante
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Indirizzamento
Indirizzo impostato automaticamente
Materiale custodia
Metallo, anodizzato
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Larghezza parte frontale
275 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS integrata)
Risoluzione
  • 640 x 480 px
  • VGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Dimensioni di visualizzazione
170 x 128 mm
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
64.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
47 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
14.5 W
Altezza frontale
208 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
1
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
Tipo di tensione
DC
Connessione
Connettore a lamelle SmartWire-DT SWD4-8MF2
Sistema operativo
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
Software
EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Rapporto di contrasto display
300:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Tipo display
TFT
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
Display a colori, TFT
Protezione contro inversioni di polarità

Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
IEC/EN 50178
10 - 95% (senza condensa)
Durata
40000 ore (durata retroilluminazione)
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Tipo connessione
SWD: Connettore, 8 poli
Morsetti Push-In, tensione di alimentazione
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Corrente di spunto
12,5 A (per 6 ms)
Corrente assorbita
0,6 A, corrente continua, Alimentazione, 24 V DC
Velocità di trasmissione dati
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT
Grado di protezione
NEMA 4X
IP20
IP20, posteriore
Intensità luminanza
250 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 4x
Numero di colori del display
65536
Stazione
Master SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
Resistenza alle vibrazioni
secondo IEC/EN 60068-2-6
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Conformità RoHs
Corrente di alimentazione
3 A, Imax, Tensione di alimentazione UAux
0,7 A, Imax, Alimentazione SmartWire-DT
Memoria
NAND-Flash (utilizzabile per il backup dei dati): ca. 64 MByte disponibili
NOR-Flash: 2 MByte
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
NVRAM (dati di ritenzione): 125 kByte
Funzioni
inserimento dei valori del processo (input) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Tecnologia “touch”
Touch resistivo
Vetro con sensore touch a pellicola
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Modello
Scatola e piastra frontale metalliche
Interfacce
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Indicatore LED
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED
Indicazione di stato SmartWire-DT master: LED verde e rosso
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde o rosso configurabile
Buchi di tensione
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
≤ 10 ms, Compensazione dei vuoti di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
640
Numero di pixel (verticale)
480
Numero di slave SmartWire-DT
58
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Frequenza di ripetizione
1 s
Dimensione schermo (diagonale)
8.4 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
14.5 W
Tensione consentita
18 - 31,2 V DC, aliment. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
35 V DC (per durata < 100 ms)
Separazione galvanica
UAUX: no
Alimentazione: no
Tra UPow e tensione di alimentazione SmartWire-DT 15 V: no
Consumo energetico
9,5 W totali
Altitudine di funzionamento 12 W
2,5 W (da slave USB a host USB)
12 W
Protocollo
EtherNet/IP
MODBUS
TCP/IP
altri sistemi bus
PROFIBUS
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,7 A
Tensione nominale di esercizio
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Protezione da cortocircuito
Sì, Resistenza al corto circuito, Tensione di alimentazione SmartWire-DT
No, fusibile esterno FAZ Z3, Tensione di alimentazione UAux
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Capacità morsetti
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido
24 - 16 AWG, con conduttore unico o a trefoli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.