Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150607
XV-152-D0-10TVR-10

Pannello touch Eaton XV-152, 24 V DC, 10,4 pollici, TFT a colori, ethernet, RS232, (PLC)

Specifiche generali

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-152
Sigla catalogo
150607
EAN
7640130097179
Lunghezza/profondità del prodotto
345 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
260 mm
Peso prodotto
2.95 kg
Certificazione/i
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL 60950
DNV GL
ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
Security:
EN 60950
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61241-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
IEC/EN 60950
IEC/EN 61131-2, CE
UL File No.: E205091
IEC/EN 61000-6-4
cULus
UL508
EN 50178
IEC/EN 61000-6-2
CUL508
UL Category Control No.: NRAQ
CSA Class No.: none
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61241-1 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
IEC/EN 60079-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
UL
UL 508
Codice modello
XV-152-D0-10TVR-10

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
Host USB
A prova di sovraccarico
Slot per scheda SD
Formato verticale
UL508, Omologazioni cUL
Interfaccia Ethernet
Dispositivo USB
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Display a colori
Tastiera numerica
Interfacce SW
1 x RS232 (interfaccia integrata)
Indicatore di segnalazione
Ricette
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
Tastiera alfanumerica
Uscita stampante
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Indirizzamento
Indirizzo impostato automaticamente
Materiale custodia
Metallo, anodizzato
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Larghezza parte frontale
345 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS, installabile a posteriori)
Risoluzione
  • 640 x 480 px
  • VGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Dimensioni di visualizzazione
211 x 158 mm
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
64.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
49 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
14.5 W
Altezza frontale
260 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
0
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
Tipo di tensione
DC
Connessione
Connettore a lamelle SmartWire-DT SWD4-8MF2
Sistema operativo
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
Software
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria
EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso
Rapporto di contrasto display
300:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Tipo display
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
TFT
Display a colori, TFT
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
IEC/EN 50178
Durata
40000 ore (durata retroilluminazione)
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Tipo connessione
Morsetti Push-In, tensione di alimentazione
SWD: Connettore, 8 poli
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Corrente di spunto
12,5 A (per 6 ms)
Corrente assorbita
0,6 A, corrente continua, Alimentazione, 24 V DC
Velocità di trasmissione dati
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT
Grado di protezione
IP20
NEMA 4X
IP20, posteriore
Intensità luminanza
250 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 4x
Numero di colori del display
65536
Stazione
Master SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Conformità RoHs
Corrente di alimentazione
0,7 A, Imax, Alimentazione SmartWire-DT
3 A, Imax, Tensione di alimentazione UAux
Memoria
NAND-Flash (utilizzabile per il backup dei dati): ca. 64 MByte disponibili
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
NVRAM (dati di ritenzione): 125 kByte
NOR-Flash: 2 MByte
Funzioni
inserimento dei valori del processo (input) possibile
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Tecnologia “touch”
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Touch resistivo
Vetro con sensore touch a pellicola
Modello
Scatola e piastra frontale metalliche
Interfacce
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde o rosso configurabile
Indicazione di stato SmartWire-DT master: LED verde e rosso
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED
Buchi di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms, Compensazione dei vuoti di tensione
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
0
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
640
Numero di pixel (verticale)
480
Numero di slave SmartWire-DT
58
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Frequenza di ripetizione
1 s
Dimensione schermo (diagonale)
10.4 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
14.5 W
Tensione consentita
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
35 V DC (per durata < 100 ms)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
Separazione galvanica
Tra UPow e tensione di alimentazione SmartWire-DT 15 V: no
UAUX: no
Alimentazione: no
Consumo energetico
2,5 W (da slave USB a host USB)
Altitudine di funzionamento 12 W
9,5 W totali
12 W
Protocollo
EtherNet/IP
MODBUS
TCP/IP
Altri sistemi bus
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,7 A
Tensione nominale di esercizio
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Protezione da cortocircuito
No, fusibile esterno FAZ Z3, Tensione di alimentazione UAux
Sì, Resistenza al corto circuito, Tensione di alimentazione SmartWire-DT
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Capacità morsetti
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino
24 - 16 AWG, con conduttore unico o a trefoli
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.