Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

150609
XV-152-D6-10TVR-10

Pannello touch Eaton XV-152, 24 V DC, 10,4 pollici, TFT a colori, ethernet, RS232, RS485, CAN, (PLC)

Specifiche generali

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-152
Sigla catalogo
150609
EAN
7640130097193
Lunghezza/profondità del prodotto
345 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
260 mm
Peso prodotto
2.95 kg
Certificazione/i
ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
EN 60950
IEC/EN 61000-6-3
CSA Class No.: none
EN 50178
UL
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 61241-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
UL 508
UL File No.: E205091
CUL508
UL508
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61131-2, CE
Security:
UL Category Control No.: NRAQ
IEC/EN 60079-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
Certified by UL for use in Canada
cULus
UL 60950
DNV GL
IEC/EN 60950
IEC/EN 61241-1 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
Codice modello
XV-152-D6-10TVR-10

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Slot per scheda SD
A prova di sovraccarico
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
UL508, Omologazioni cUL
Formato verticale
Interfaccia Ethernet
Dispositivo USB
Host USB
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dotato di:
Tastiera alfanumerica
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate)
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Indicatore di segnalazione
1 x RS232 (interfaccia integrata)
Tastiera numerica
Interfacce SW
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
Ricette
Uscita stampante
Display a colori
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Indirizzamento
Indirizzo impostato automaticamente
Materiale custodia
Metallo, anodizzato
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Larghezza parte frontale
345 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS, installabile a posteriori)
Risoluzione
  • 640 x 480 px
  • VGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Dimensioni di visualizzazione
211 x 158 mm
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
64.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
49 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
14.5 W
Altezza frontale
260 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
1
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
Tipo di tensione
DC
Connessione
Connettore a lamelle SmartWire-DT SWD4-8MF2
Sistema operativo
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
Software
EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Rapporto di contrasto display
300:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Tipo display
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
TFT
Display a colori, TFT
Protezione contro inversioni di polarità

Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
IEC/EN 50178
10 - 95% (senza condensa)
Durata
40000 ore (durata retroilluminazione)
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Tipo connessione
SWD: Connettore, 8 poli
Morsetti Push-In, tensione di alimentazione
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
Corrente di spunto
12,5 A (per 6 ms)
Corrente assorbita
0,6 A, corrente continua, Alimentazione, 24 V DC
Velocità di trasmissione dati
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT
Grado di protezione
IP20, posteriore
NEMA 4X
IP20
Intensità luminanza
250 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP65
Numero di colori del display
65536
Stazione
Master SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Conformità RoHs
Corrente di alimentazione
0,7 A, Imax, Alimentazione SmartWire-DT
3 A, Imax, Tensione di alimentazione UAux
Memoria
NAND-Flash (utilizzabile per il backup dei dati): ca. 64 MByte disponibili
NOR-Flash: 2 MByte
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
NVRAM (dati di ritenzione): 125 kByte
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
Funzioni
Componenti software aggiuntivi, caricabili
inserimento dei valori del processo (input) possibile
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Tecnologia “touch”
Vetro con sensore touch a pellicola
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Touch resistivo
Modello
Scatola e piastra frontale metalliche
Interfacce
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Indicatore LED
Indicazione di stato SmartWire-DT master: LED verde e rosso
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde o rosso configurabile
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED
Buchi di tensione
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
≤ 10 ms, Compensazione dei vuoti di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
640
Numero di pixel (verticale)
480
Numero di slave SmartWire-DT
58
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Frequenza di ripetizione
1 s
Dimensione schermo (diagonale)
10.4 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
14.5 W
Tensione consentita
35 V DC (per durata < 100 ms)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
Separazione galvanica
Tra UPow e tensione di alimentazione SmartWire-DT 15 V: no
UAUX: no
Alimentazione: no
Consumo energetico
Altitudine di funzionamento 12 W
9,5 W totali
2,5 W (da slave USB a host USB)
12 W
Protocollo
EtherNet/IP
TCP/IP
Altri sistemi bus
CAN
MODBUS
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,7 A
Tensione nominale di esercizio
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Protezione da cortocircuito
No, fusibile esterno FAZ Z3, Tensione di alimentazione UAux
Sì, Resistenza al corto circuito, Tensione di alimentazione SmartWire-DT
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Capacità morsetti
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido
24 - 16 AWG, con conduttore unico o a trefoli

Esporta le caratteristiche del prodotto