Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

150620
XV-102-D4-57TVR-10

Pannello touch Eaton XV-102, 24 V DC, 5,7 pollici, TFT a colori, ethernet, RS232, RS485, (PLC)

Specifiche generali

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-102
Sigla catalogo
150620
EAN
7640130097063
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
0.54 kg
Certificazione/i
CUL508
UL 60950
IEC/EN 61000-6-2
Certified by UL for use in Canada
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: none
UL
UL Category Control No.: NRAQ
IEC/EN 61131-2, CE
EN 50178
EN 60950
IEC/EN 61000-6-4
DNV GL
cULus
UL508
IEC/EN 61131-2
UL File No.: E205091
EAC
Codice modello
XV-102-D4-57TVR-10

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Dispositivo USB
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
Slot per scheda SD
UL508, Omologazioni cUL
Interfaccia Ethernet
Host USB
Formato verticale
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
Display a colori
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Tastiera numerica
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Interfacce SW
Indicatore di segnalazione
Tastiera alfanumerica
Uscita stampante
1 x RS232 (interfaccia integrata)
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
Ricette
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Materiale custodia
Plastica
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Larghezza parte frontale
170 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS, installabile a posteriori)
Risoluzione
  • 640 x 480 px
  • VGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
64.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Profondità interna
34 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
9.5 W
Altezza frontale
130 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
0
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
Tipo di tensione
DC
Sistema operativo
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
Software
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria
EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Rapporto di contrasto display
300:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Tipo display
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
Display a colori, TFT
TFT
Protezione contro inversioni di polarità

Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Durata
40000 ore (durata retroilluminazione)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
Grado di protezione
IP20
IP20, posteriore
Intensità luminanza
250 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 4x
Numero di colori del display
65536
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Conformità RoHs
Memoria
NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati)
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
NVRAM interna da 32 kByte (dati conservati)
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
Funzioni
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
inserimento dei valori del processo (input) possibile
Tecnologia “touch”
Touch resistivo
Vetro con sensore touch a pellicola
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Modello
Scatola in materiale isolante e piastra frontale
Interfacce
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Host USB 2.0 (1,5 - 12 Mbit/s, senza isolamento galvanico)
Buchi di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
640
Numero di pixel (verticale)
480
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
5.7 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
9.5 W
Tensione consentita
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
35 V DC (per durata < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
Separazione galvanica
Tensione di alimentazione UAUX: no
Alimentazione: no
Consumo energetico
Altitudine di funzionamento 10 W
2,5 W (da slave USB a host USB)
9,5 W totali
7 W
Protocollo
TCP/IP
EtherNet/IP
Altri sistemi bus
MODBUS
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.