Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit per persiane, area dispositivo/sbarra di distribuzione, fino a 80 kA
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
151216
|
| EAN |
4015081480111
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
680 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
350 mm
|
| Peso prodotto |
7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPFDM-80-MC
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
34 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 4a |