Scarica il documento () sui 20

152159
Codice del modello: eRBM-16/1/C/001

Interruttore elettronico per corrente residua con protezione da sovracorrente, 16 A, 10 mA, curva caratteristica interruttore automatico miniaturizzato: C, 1 polo, caratteristica di intervento interruttore automatico a corrente residua: corrente alternata. eRBM-16/1/C/001

General specifications

Nome prodotto
Interruttore differenziale magnetotermico Eaton Moeller series xPole - eRB6/M - Interruttore differenziale puro con protezione da sovracorrente
Sigla catalogo
152159
EAN
4015081489060
Lunghezza/profondità del prodotto
216 mm
Altezza prodotto
72 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.18 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
eRBM-16/1/C/001

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
16 A
Tensione nominale
240 V - 240 V
Capacità corrente di sovratensione
0.25 kA
Tipo di tensione
CA
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Valore nominale di corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze di isolamento
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Connessioni per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Applicazione prodotto
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
Corrente nominale
16 A
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
16 A
Dissipazione statica non dipendente da corrente
0 W
Profondità interna
69.5 mm
Classe di limitazione della corrente
3
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Valori nominali corrente di guasto
0.01 A
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2)
0 kA
Funzione di base
Dispositivi RCD/MCB combinati
Metodo di montaggio
Guida DIN
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4,3 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Grado di protezione
IP20
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tipo corrente di dispersione
CA
Caratteristica di rilascio
C
Classificazione frequenza
50 Hz
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
10 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
10 kA
Numero di poli
Unipolare
Caratteristica di disconnessione
Non ritardato
Tipo
RCBO
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni residenziali e commerciali
Black-out
4.3 W

Esporta le caratteristiche del prodotto