Scarica il documento () sui 20

152683
Codice del modello: XMW0906E-C-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, IP55, vuoto, A=225mm, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
152683
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
225 mm
Larghezza prodotto
570 mm
Peso prodotto
2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW0906E-C-SOND-RAL*

Caratteristiche prodotto

Colore
Altro
Numero RAL
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
0 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Metallo
Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto